제품 게시
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder, for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, equipped with plastic shower holder, Alpine white colour, including mounting material. Left-hand version Dimensions 600 x 1100 x 84 mm (W x H x D)
    사양
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    기술 사양
    • 특징 참조3600003774
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Grab rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1123
    • 너비(mm)606
    • 깊이(mm)84
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리