제품 게시
EXOS Toilet roll holder EXO675X
EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS Toilet roll holder EXO675X

    EXOS toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, including mounting material.
    사양
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 110 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 129 mm
      overall height 62 mm
      overall width 123 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    기술 사양
    • 특징 참조3600008848
    • 제품군Accessories
    • 제품분류WC-roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)62
    • 너비(mm)123
    • 깊이(mm)129
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카