제품 게시
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, front closed housing, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, brush holder on the right, removable plastic drip tray, mounting material included.
    사양
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    기술 사양
    • 특징 참조3600008886
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Toilet brush holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)298
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)97
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)1.07
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카