제품 게시
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    사양
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    기술 사양
    • 특징 참조3600008919
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Complementary parts accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-10-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)185
    • 너비(mm)399
    • 깊이(mm)229
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)3.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카