EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
아랍에미레이트 | 네덜란드 | 오스트레일리아 | 미국 | 남아프리카 |
독일 | 캐나다 | |||
라트비아 | ||||
러시아 | ||||
루마니아 | ||||
뤽상부르 | ||||
리투아니아 | ||||
벨기에 | ||||
세르비아 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
스페인 | ||||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |