LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented
Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light
• Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
• Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
• Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
• Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
• An overall system which avoids thermal bridges
• Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120
지역 가용성
| 유럽 | 오세아니아 | 아시아 | 북미 |
|---|---|---|---|
네덜란드 | 오스트레일리아 | 이스라엘 | 멕시코 |
노르웨이 | 인도 | 미국 | |
덴마크 | 터키 | ||
독일 | |||
라트비아 | |||
러시아 | |||
루마니아 | |||
리투아니아 | |||
벨기에 | |||
보스니아 헤르체고비나 | |||
불가리아 | |||
세르비아 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
아일랜드 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
체코 공화국 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
헝가리 |