제품 게시
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular

    별점 3.8/53.8(16 리뷰)

    LAMILUX Glass Skylight F100 Circular – Aesthetic, architectural charm and excellent energy values

    With the LAMILUX Glass Skylight F100 Circular LAMILUX brings a true design object to the market setting stylish lighting emphasis in the private residential construction as well as in discerning administration buildings.

    The round solution for flat roof windows combines aesthetic, architectural charm and excellent energy values.

    • Available with double or triple isolation glazing with Ug-Values from 1,1 to 0,6 W/(m²K)

    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm

    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,55 to 0,68 W/(m²K) (depends on the form)

    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant

    • An overall system which avoids thermal bridges

    • Uw-Value from 1,3 to 1,0 W/(m²K) (with EN ISO 10077-1) für Ø120cm

    기술 사양
    • 특징 참조Lamilux_F100G_round
    • 제품군Daylight element
    • 제품분류Flat roof window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 지붕창
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Roofing accessories
    • UNSPSC 코드301516
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_30_34
    • Uniclass 2015 설명Glass unit masonry roof light systems
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 아시아 북미
    네덜란드
    오스트레일리아
    이스라엘
    멕시코
    노르웨이
    인도
    미국
    덴마크
    터키
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    리투아니아
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    불가리아
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리