제품 게시
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-AV

    별점 4.4/54.4(7 리뷰)

    The L-AV-4Way is a Louvered Face, Flush mounted Ceiling Diffuser, with a removable core.

    사양
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 1.2mm gauge, fixed, 1.5" spacing.

      For Square Type, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 30" in 3" increments.

      For Rectangular Type, Nominal Size A (width) is from 9" through 30" in 3" increments. Nominal Size B (height) is from 6" through 27" in 3" increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    기술 사양
    • 특징 참조L-AV
    • 제품군4 Way Diffusers
    • 제품분류4 Way Diffusers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04
    • Uniclass 2015 설명Air terminals and diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11
    • OmniClass 제목Ventilation Diffusers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미