제품 게시
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)

    Round ceiling diffuser. 

    사양
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    기술 사양
    • 특징 참조l-dr1000a-round-diffuser
    • 제품군Round diffuser
    • 제품분류Round diffuser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-25
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04
    • Uniclass 2015 설명Air terminals and diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11 11
    • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers

    지역 가용성

    남아메리카 북미