The L-RFA146-T1 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilated façades or sight-proof designs.
The L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME type is for surface mounting. The front flange frame hides consistent gaps between the louver and the opening, caused by variable sizes and out-of-square conditions. The blades and the frame made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness.
The L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME type provides a consistent outside dimension around the louver perimeter, and it can be installed flush with the face of a wall, inset from a face, or slid inside a sleeve. The blades are made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness, and the frame made of galvanized steel or aluminum.
지역 가용성
| 남아메리카 | 북미 |
|---|---|
가이아나 | 과들루프 |
베네수엘라 | 과테말라 |
볼리비아 | 그레나다 |
브라질 | 니카라과 |
수리남 | 도미니카 |
아르헨티나 | 도미니카 공화국 |
에콰도르 | 마르티니크 |
우루과이 | 멕시코 |
칠레 | 몬세라트 |
콜롬비아 | 미국 |
파라과이 | 벨리즈 |
페루 | 생바르텔레미 |
프랑스령 기아나 | 생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 | |
세인트키츠네비스 | |
신트마르턴 | |
아이티 | |
엘살바도르 | |
온두라스 | |
자메이카 | |
캐나다 | |
코스타리카 | |
파나마 | |
푸에르토리코 |