제품 게시
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    • Two cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    기술 사양
    • 특징 참조l-1200-a-two-cone-diffuser
    • 제품군Cone Diffuser
    • 제품분류Cone Diffuser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)600
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비

    지역 가용성

    남아메리카 북미