제품 게시
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    별점 4.6/54.6(8 리뷰)

    The L-BG is a Linear Bar Grille with Removable Core. Its -OB version has an airflow control damper.

    The airflow control in the L-BG-OB is done by regulating the knobs of the damper, operated by a flat tip screwdriver (-G).

    사양
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    기술 사양
    • 특징 참조L-BG
    • 제품군Linear Grilles and Diffusers
    • 제품분류Linear Grilles and Diffusers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 설명Air diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11
    • OmniClass 제목Ventilation Diffusers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미