제품 게시
Campus Chair
Campus Chair
    Lammhults

    Campus Chair

    별점 4.5/54.5(6 리뷰)
    The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.
    기술 사양
    • 특징 참조Campus1
    • 제품군Chairs and Armchairs
    • 제품분류Campus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료금속
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)4.8
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings