제품 게시
Cajal Sofa Large
Cajal Sofa Large
    Lammhults

    Cajal Sofa Large

    The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.
    기술 사양
    • 특징 참조cajal-sofa-large
    • 제품군Easy Chairs and Sofas
    • 제품분류Cajal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)2000
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료철
    • 순 중량(Kg)70
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구