제품 게시
Campus Air Barstool 63
Campus Air Barstool 63
    Lammhults

    Campus Air Barstool 63

    Following the success of the Campus chair, the designers, Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen, developed a barstool version to be able to provide a holistic expression in areas where different seat heights are required.
    기술 사양
    • 특징 참조campusair-barstool-630
    • 제품군Barstools and Stools
    • 제품분류Campus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)950
    • 너비(mm)490
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구