제품 게시
Planka Chair
Planka Chair
Planka Chair
    Lammhults

    Planka Chair

    With the inspiration from a man sitting on a beach using a plank stuck in the sand and a rolled up towel as a headrest, Lindau/Lindekrantz designed Planka. Planka has a full 360° swivel and an adjustable headrest. All that’s missing is the beach.
    기술 사양
    • 특징 참조planka-chair
    • 제품군Chairs and Armchairs
    • 제품분류Planka
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-21
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료나무
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구