제품 게시
Taburett Barstool 78
Lammhults

Taburett Barstool 78

Taburett is a welcome reissue of one of Lammhults’ earliest products, the 282 stool, designed by Lammhults founder Edvin Ståhl. A true industrial masterpiece, Taburett wears its modernist mantle well, closely following the Modern Movement rule that “structure and function are revealed simultaneously”.
기술 사양
  • 특징 참조taburett-barstool-780
  • 제품군Barstools and Stools
  • 제품분류Taburett
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)3.7
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구