제품 게시
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309443)
    사양
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    기술 사양
    • 특징 참조309442
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)2998
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)6.369
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아