제품 게시
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    Zur Befestigung von 2 Multifix Profilen. L-förmige Klemmfläche. Inkl. 2 Bügelschrauben M10.

    사양
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe118 mm
      Gewicht0.823 kg
    기술 사양
    • 특징 참조309889
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)118
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.823
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배

    지역 가용성

    유럽