제품 게시
Schutzkappe links 60 KP/MB
Schutzkappe links 60 KP/MB

    Schutzkappe links 60 KP/MB

    Zum Schutz der Kabelisolation und vor Schnittverletzungen.

    사양
    • Art.Nr313451
      ELDAS®-Nr127080156
      WerkstoffKunststoff
      Länge47.5 mm
      Breite30 mm
      Höhe62 mm
      Gewicht0.009 kg
      Blechstärke1 mm
    기술 사양
    • 특징 참조313451
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)62
    • 너비(mm)30
    • 깊이(mm)47.5
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)0.009
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배