제품 게시
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32  A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10.

사양
  • Art.Nr350126
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge32 mm
    Breite3.7 mm
    Höhe3.7 mm
    Gewicht0.021 kg
기술 사양
  • 특징 참조350126
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3.7
  • 너비(mm)3.7
  • 깊이(mm)32
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.021
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배