제품 게시
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
기술 사양
  • 특징 참조215036
  • 제품군PLATINA
  • 제품분류SHOWER TRAYS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures