제품 게시
FRAME 25 Mirror 1800 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1800 mm

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
기술 사양
  • 특징 참조447410
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)20
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류객체