제품 게시
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44
기술 사양
  • 특징 참조402761
  • 제품군BASE
  • 제품분류Mirror cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)185
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료유리
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)16.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽