제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
기술 사양
  • 특징 참조407509
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류BASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings