제품 게시
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
기술 사양
  • 특징 참조408380
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Mirror cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)780
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.48
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소