제품 게시
FLORAKIDS Mirror 'Body'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Body'

Caterpillar segment – body with mirror
기술 사양
  • 특징 참조461612
  • 제품군FLORAKIDS
  • 제품분류Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)375
  • 너비(mm)328
  • 깊이(mm)21
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료유리
  • 설계국가스위스
  • 제조국가헝가리
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
  • Uniclass 2015 설명Mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS