제품 게시
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
기술 사양
  • 특징 참조410901
  • 제품군SPACE
  • 제품분류Auxiliary units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)1700
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)28
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소