제품 게시
MODERNA PLUS Shelf 450 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 450 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 450 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.1
기술 사양
  • 특징 참조871541
  • 제품군MODERNA PLUS
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류객체