제품 게시
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
기술 사양
  • 특징 참조447481
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.51
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구