제품 게시
FRAME 25 Additional vertical light, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional vertical light, with switch

Additional vertical LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
기술 사양
  • 특징 참조447572
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구