제품 게시
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
기술 사양
  • 특징 참조447561
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)25
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구