제품 게시
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
기술 사양
  • 특징 참조483011
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)580
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)310
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료PVC
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)13.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구