제품 게시
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, right hinged
    기술 사양
    • 특징 참조483114
    • 제품군LAUFEN PRO S
    • 제품분류Auxiliary unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-22
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)850
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료MDF 보드
    • 설계국가스위스
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings