제품 게시
LAUFEN PRO S Medium cabinet, door hinges left
LAUFEN

LAUFEN PRO S Medium cabinet, door hinges left

Medium cabinet, door hinges right, Body/Front – MDF board with PVC foil, Integrated handle in the front, 1 door, 2 glass shelves (adjustable)
기술 사양
  • 특징 참조483111
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류Auxiliary units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)335
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료PVC
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)23.8
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소