제품 게시
LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 800 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.7
기술 사양
  • 특징 참조810957
  • 제품군LAUFEN PRO N
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)420
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

유럽 북미