제품 게시
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Drop in basin LAUFEN INDOVA, sanitary ceramic, dimensions 570 x 450 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 811391
기술 사양
  • 특징 참조811391
  • 제품군INDOVA
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)195
  • 너비(mm)570
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)8.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국