제품 게시
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symmetric, 1 centre tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, run off and overflow system Clou GEBERIT, Order no. 81147.8
기술 사양
  • 특징 참조811478
  • 제품군LIBERTYLINE
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)21.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기