제품 게시
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

별점 2.0/52.0(7 리뷰)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
기술 사양
  • 특징 참조814952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)12.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널