제품 게시
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angular, per basin 1 centre tap hole and overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), per basin 3 tap holes and 1 overflow, without tap holes and per basin 1, overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81496.7
기술 사양
  • 특징 참조814967
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)480
  • 너비(mm)1300
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)42.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기