제품 게시
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture Order no. 81695.8
기술 사양
  • 특징 참조816958
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)7.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기