제품 게시
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching small washbasin order no. 81596.1 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.4
기술 사양
  • 특징 참조819964
  • 제품군LAUFEN PRO S
  • 제품분류COVERS AND DIVIDERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)335
  • 너비(mm)234
  • 깊이(mm)162
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)6.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815