제품 게시
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
기술 사양
  • 특징 참조820966
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)21.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505