제품 게시
MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
기술 사양
  • 특징 참조821547
  • 제품군MODERNA R Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽