제품 게시
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
기술 사양
  • 특징 참조825152
  • 제품군KOMPAS
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)850
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)32.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널