제품 게시
LAUFEN PRO N Seat & cover, soft close, for 827950/1/4/5 and 820958
LAUFEN

LAUFEN PRO N Seat & cover, soft close, for 827950/1/4/5 and 820958

WC seat & cover LAUFEN PRO N, Duroplast removable, lowering system matching floorstanding WC pan, order no. 82795.0, 82795.1, 82795.4, 82795.5 and wall-hung WC pan, order no. 82095.8 Order no. 89095.1
기술 사양
  • 특징 참조890951
  • 제품군LAUFEN PRO N
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 북미