제품 게시
MEDA Freestanding bathtub
LAUFEN

MEDA Freestanding bathtub

별점 3.8/53.8(5 리뷰)
Freestanding bathtub
사양
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
기술 사양
  • 특징 참조H220112
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)590
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures