제품 게시
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441

Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
기술 사양
  • 특징 참조H430500
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1595
  • 너비(mm)1260
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류전기 용품
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings