제품 게시
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
기술 사양
  • 특징 참조H847601
  • 제품군Urinals
  • 제품분류RION
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)11.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 설명Urinal dividers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Partitions
  • OmniClass 번호23-31 25 11 15
  • OmniClass 제목Urinal Partitions