제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
다운로드
사양
사양
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
기술 사양
기술 사양
특징 참조
HF504380100094
제품군
Thermofit
제품분류
Bath faucet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-03-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
순 중량(Kg)
3.95
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 설명
Bath taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
유럽
리히텐슈타인
스위스
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
다운로드